Opublikuj swoje produkty
3DLITE Opaque cream
Danpal

3DLITE Opaque cream

Optimizing natural light in buildings is an ongoing challenge.Danpalon® 3DLITE is an advanced, innovative product developed by Danpal®, enabling architects to design creatively while contributing to energy savings and increased lighting efficiency. 3DLITE contains alternating integrated shading louvres which selectively control the sunlight to penetrate evenly during the day while offering thermal insulation and a special dynamic look.
Opis
  • Thickness : 22 mm Modules : 600 mm Length : Standard up to 12m maximum
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3DLITE-Opaque-Cream
  • Rodzina produktuDanpalon®
  • Grupa produktu3DLITE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliwęglan
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Szkło
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_63_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPolycarbonate profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 45 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
  • OmniClass Number23-13 19 13 11 23
  • OmniClass TitleSolid Plastic Sheets