Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

MIDO PYYKKIKAAPPI 172,8X35X60 CM MOCCA/MATTAVALKOINEN1 OVI

Odniesienie unikalne: KDP02221F
Producent: Dansani-FI
Rodzina produktu: Bathroom furnishing
Grupa produktu: MIDO
Szerokość (mm): 350
Wysokość (mm): 1728
Głębokość (mm): 600
Data publikacji: 2014-02-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (3)
Designia ja huolellista viimeistelyä kylpyhuonekalusteissa. Tanskalainen Dansani on yksi Euroopan johtavista kylpyhuonekalusteiden valmistajista.


Główny materiał: MDF board
Materiał wtórny: Melamine
Zaprojektowane w: Denmark
Wyprodukowane w: Denmark

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Przechowywanie
Klasyfikacja IFC: Furniture
Nazwa UNSPSC: Furniture and Furnishings
Kod UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Kod: L8241
Uniclass 1.4 Opis: Bathroom cabinets
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Opis: Bathroom Cabinets
NBS Reference Kod: 35-75-08
NBS Reference Opis: Bathroom Cabinets

BIMobject®