Opublikuj swoje produkty
Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet
Danze

Danze D225028 Draper Single Handle Bathroom Faucet

  • Flow Rate: 1.2gpm (4.5L/min) Max Flow Rate @ 60 psi
  • Spray Function: Features a Clear, Non-Splash Laminar Water Stream
  • Spout Height & Reach: 4 1/16” (103mm) Spout Height and 4 3/4” (120mm) Spout Reach.
  • Cartridge Type: Durable Ceramic Disc Valve for Drip-Free Performance
  • Drain: Includes Metal Pop-Up Drain Assembly for easy installation
  • Warranty: Danze products are covered by our manufacturer's lifetime limited warranty for manufacturing defects

As Featured on Amazon.com

Opis
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA667229, Sold Separately
    • Height: 7 9/16" (193mm)
    • Width: 2 3/16" (55mm)
    • Depth: 6 9/16" (167mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 3/4" (70mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDanze-D225028-Draper-Single-Handle-Bathroom-Faucet
  • Rodzina produktuFaucet
  • Grupa produktuBathroom
  • TypDokumentacja (tylko informacje)
  • Data publikacji2019-02-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets