Opublikuj swoje produkty
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo
    dasso Group

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Natural Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Natural Skin Unfurled Bamboo
    • Natural skin "finished" face
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm


    Opis
    • W5/8"x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyES-FOR-15N-3-Bamboo-Flooring
    • Rodzina produktudassoFlooring
    • Grupa produktuFinish By Nature Unfurled Flooring
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)0.63
    • Szerokość (mm)3.25
    • Głębokość (mm)43
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit