Opublikuj swoje produkty
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel
    dasso Group

    EcoTimber Dasso bamboo and aluminum linear panel

    In engineering projects, in order to adapt to various shapes and shapes, as well as
    the bearing problem of height,DASSO realizes the combination of bamboo leather and
    aluminum, which is a diversified product with a lighter weight and better fire
    performance
    Opis
    • Material: Bamboo&aluminum
      Species: Moso Bamboo
      Color: Carbonization
      Size:
      (1)C-type aluminum square:1800*120*40mm
      (2)Carbon side bamboo skin + Aluminum square (four sides):2000*60/100*40mm
      (3)Bamboo &aluminum honeycomb:2440*1200*12/20mm
      (4)Bamboo + aluminum honeycomb perforated sound-absorbing board:2440*1200*12/15mm、880*400*19mm
      (5)Bamboo aluminum ceiling:600*600*12mm
      (6)Bamboo aluminum grille ceiling type C:2700/3100/5900/7000/1700*100*30mm
      Construction: Strand
      Pre-primed: Yes - paint
      Finishes: Pre-primed - with paint
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybamboo-aluminum-linear-panel
    • Rodzina produktuEcoTimber dasso Elements for Interior Wall
    • Grupa produktuEcoTimber dasso Bamboo and Aluminum
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Panels

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania