Opublikuj swoje produkty
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac Finished Lumber 152mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:1860mm*152mm*40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:25.73 Sq.m.Per Pallet: 463.10 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEL40-152-6FT-PAC-Bamboo-Lumber
    • Rodzina produktudassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupa produktudassoCTECH Fused Bamboo Lumber
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)40
    • Szerokość (mm)152
    • Głębokość (mm)1860
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)13.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Lumber

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania