Opublikuj swoje produkty
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac PLUS 3050 Finished Decking 137mm

    dassoXTR Epic Cognac PLUS outdoor bamboo is processed from renewable bamboo, which is eco-friendly. The implementation of the patented CeramiX technology ensures the excellent quality, such as high durability, high fire-rating, and high stability. The 3050mm length is high-end and atmospheric; offers the possibility to choose between either the grooved or the flat surface; suitable for the outdoor landscape, platform plank road, swimming pool, and other commercial places or family residences

    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*137mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth&V-grooved/Smooth&Reeded faces Sq.m. Per Bundle:60.17 Sq.m.Per Pallet: 1083.07 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyELD20-SG2-Bamboo-Decking
    • Rodzina produktudassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupa produktudassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Decking
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)137
    • Głębokość (mm)3050
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)10
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Decking

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania