Opublikuj swoje produkty
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm
    dasso Group

    dassoXTR Epic Cognac PLUS Finished Fence 65mm

    dassoXTR Epic Cognac Lumber and Panel is a high-quality bamboo product that offers exceptional durability and performance for a variety of applications. It is especially suitable for making outdoor furniture that can maintain its lasting beauty for many years. Additionally, it is available in a variety of sizes to accommodate different project requirements.

    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Cognac Size:3050mm*65mm*20/30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyELF-65-PSS-Bamboo-Fence
    • Rodzina produktudassoXTR Bamboo Epic Cognac (dassoCTECH Technology)
    • Grupa produktudassoXTR Epic Cognac Fused Bamboo Fence
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)3050
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Fences and Gates

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania