Opublikuj swoje produkty
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
DassoXTR Finished Decking 178mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Decking 178mm

    dassoXTR Fused Bamboo Decking is the superior choice for all exterior decking applications and has been used worldwide in many commercial and residential projects. Only two decking profiles are needed for your exterior decking application. A single grooved (G1) plank used as starter and ending plank and the G2 for the deck itself. All our deck planks also include our exclusive tongue & grooved end matched system to attach the planks seamlessly together.
    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*178mm*20mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Reeded faces Sq.m. Per Bundle:47.42 Sq.m.Per Pallet: 853.55 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyXD20-WG2-5TG-PSR-Bamboo-Decking
    • Rodzina produktudassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupa produktudassoXTR Fused Bamboo Decking
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)178
    • Głębokość (mm)1850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)7.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 73 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Decking

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania