Opublikuj swoje produkty
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm
dassoXTR Finished Fence 65mm
    dasso Group

    dassoXTR Finished Fence 65mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*65mm*30mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyXF30-65-6FT-PSS-Bamboo-Fence
    • Rodzina produktudassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupa produktudassoXTR Fused Bamboo Fence
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)30
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)3050
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Fences and Gates

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania