Opublikuj swoje produkty
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
dassoXTR  Unfinished Lumber 625mm
    dasso Group

    dassoXTR Unfinished Lumber 625mm

    dassoXTR Lumbers and Panels are to be considered like unfinished lumber; it is S2S+RE2 (sides need to be planed). The material is not pre-primed so the user can finish it as they choose. Both lumbers and panels come oversized to trim in two different thickness: 20mm and 40mm. dassoXTR bamboo panels are ideal for creating outdoor furnishings for years of lasting beauty.
    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1860mm*625mm*20/40mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:46.5 Sq.m.Per Pallet: 837 Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyXL20-152-6FT-UAC-Bamboo-Lumber
    • Rodzina produktudassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupa produktudassoXTR Fused Bamboo Lumber
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)625
    • Głębokość (mm)1860
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)27.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Drewno
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleComposite Lumber

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania