Opublikuj swoje produkty
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
DassoXTR Finished Cladding 137mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Cladding 137mm

    dassoXTR Fused Bamboo Cladding is the great choice in commercial exterior siding, where it ages naturally like wood. Our unique sheathing system with FasTrak offers the most appealing looking rain screen and cladding siding solution available. It reduces wastage and speeds up installation by 50%.
    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*137mm*18mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:54.75 Sq.m.Per Pallet: 985.41 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyXS18-SSL-5TG-PSS-Bamboo-Cladding
    • Rodzina produktudassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupa produktudassoXTR Fused Bamboo Cladding
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)137
    • Głębokość (mm)1850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)5.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Elewacja
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 72 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Coverings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania