Opublikuj swoje produkty
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
DassoXTR Finished Ceilings 100mm
    dasso Group

    DassoXTR Finished Ceilings 100mm

    dassoXTR Soffit, Deck Skirting and Wainscoting are Pre-primed and specifically designed for interior and exterior use with no leaching and zero VOC. All Fused Bamboo are Class-A Fire rated. dassoXTR fused bamboo soffit, deck skirting and wainscoting are ideal for creating an elegance lasting beauty environment.
    Opis
    • Material: Bamboo Species: Moso Bamboo Color: Espresso Size:1850mm*100mm*12mm Construction: Strand Face/bottom milling: Smooth/Smooth faces Sq.m. Per Bundle:81.4 Sq.m.Per Pallet: 1465.2 Pre-primed: Yes - WOCA oil Finishes: Pre-primed - with Natural Oil Keywords: cladding, waterproof siding, clad, exterior cladding,commercial cladding, commercial siding
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyXSO12-100-5TG-PSS-Bamboo-Soffit
    • Rodzina produktudassoXTR Bamboo Classic Espresso
    • Grupa produktudassoXTR Fused Bamboo Ceiling
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2023-08-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)12
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)1850
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyBambus
    • Zaprojektowano wChiny
    • Wyprodukowano wChiny
    • Waga netto (kg)2.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Ameryka Południowa Oceania