Opublikuj swoje produkty
Silia, Haczyk pojedynczy
Silia, Haczyk pojedynczy
    Deante

    Silia, Haczyk pojedynczy

    Minimalistyczny haczyk łazienkowy został zaprojektowany, aby łączyć ciekawy design i wysoką funkcjonalność. Pasuje do każdego współczesnego lub tradycyjnego salonu kąpielowego. Świetnie komponuje się z jasną i ciemną glazurą, elementami drewnianymi, metalowymi i kamiennymi. Jest bardzo wygodny w użyciu, można wieszać na nim bezproblemowo ręczniki i ubrania. Element posiada jeden uchwyt.
    Opis
    • Wykończenie:  chrom
      Rodzaj powierzchni:  błysk
      Materiał:  mosiądz
      Wysokość [mm]:  89
      Szerokość [mm]:  16
      Głębokość [mm]:  47
      Udźwig [kg]:  5
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADI_0111
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa