Opublikuj swoje produkty
Silia, Wieszak na ręcznik podwójny  - ścienny
Deante

Silia, Wieszak na ręcznik podwójny - ścienny

Praktyczny wieszak na ręcznik to ważny element każdej łazienki. Jego minimalistyczny, chromowany design sprawia, że z łatwością wpasuje się w wystrój całego pomieszczenia, niezależnie, czy jest zaaranżowane w stylu nowoczesnym, czy bardziej tradycyjnym. Jego główną zaletą jest możliwość szybkiej i łatwej zmiany pozycji i wysokości. Dzięki temu nawet najmłodsi domownicy będą mogli z niego skorzystać w komfortowy sposób. Element posiada dwa uchwyty. Produkt przeznaczony jest do montowania na ścianie.
Opis
  • Wykończenie:  titanium
    Rodzaj powierzchni:  szczotkowany
    Materiał:  mosiądz
    Wysokość [mm]:  89
    Szerokość [mm]:  616
    Głębokość [mm]:  150
    Zestaw montażowy w komplecie:  Tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADI_D631
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa