Opublikuj swoje produkty
Silia, Uchwyt na papier toaletowy - ścienny
Deante

Silia, Uchwyt na papier toaletowy - ścienny

Uchwyt na papier toaletowy łączy funkcjonalność z estetycznym wyglądem. Jest to niepozorny element wyposażenia WC, bez którego nie wyobrażamy sobie jednak komfortowego użytkowania tego pomieszczenia. Charakteryzuje się solidną konstrukcją z wysokiej jakości metalu oraz eleganckim wykończeniem. Minimalistyczna stylistyka jest spójna z resztą kolekcji Deante. Świetnie pasuje do nowoczesnych wnętrz, gdzie mniej znaczy lepiej.
Opis
  • Wykończenie:  stal szczotkowana
    Rodzaj powierzchni:  mat
    Materiał:  mosiądz
    Wysokość [mm]:  160
    Szerokość [mm]:  167
    Głębokość [mm]:  85
    Udźwig [kg]:  5
    Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADI_F211
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa