Opublikuj swoje produkty
Silia, Półka żeberkowa
Deante

Silia, Półka żeberkowa

In each bathroom, in the shower, near the bathtub, or the washbasins, the shelf for cosmetics is very useful. The Deante shelf is very practical. Thanks to the openwork construction efficiently discharges water, and the cleaning is limited to rubbing a cloth or rinsing running water. Used for the production of the material is stiff and reliable, and its finish perfectly harmonizes with other elements of the bathroom decor. This is a ribs model.
Opis
  • Wykończenie:  stal szczotkowana
    Rodzaj powierzchni:  mat
    Materiał:  mosiądz
    Wysokość [mm]:  89
    Szerokość [mm]:  616
    Głębokość [mm]:  246
    Udźwig [kg]:  5
    Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADI_F531
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa