Opublikuj swoje produkty
Silia, Haczyk pojedynczy
Deante

Silia, Haczyk pojedynczy

Minimalistyczny haczyk łazienkowy został zaprojektowany, aby łączyć ciekawy design i wysoką funkcjonalność. Pasuje do każdego współczesnego lub tradycyjnego salonu kąpielowego. Świetnie komponuje się z jasną i ciemną glazurą, elementami drewnianymi, metalowymi i kamiennymi. Jest bardzo wygodny w użyciu, można wieszać na nim bezproblemowo ręczniki i ubrania. Element posiada jeden uchwyt.
Opis
  • Wykończenie:  złoto szczotkowane
    Rodzaj powierzchni:  mat
    Materiał:  mosiądz
    Wysokość [mm]:  89
    Szerokość [mm]:  16
    Głębokość [mm]:  47
    Udźwig [kg]:  5
    Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADI_R111
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa