Opublikuj swoje produkty
Silia, Szczotka WC wisząca
Deante

Silia, Szczotka WC wisząca

Szczotka WC z pojemnikiem marki Deante udowadnia, że piękny wygląd można z powodzeniem połączyć z wysokimi walorami praktycznymi. Solidnie wykonana z dobrej jakości materiałów, posłuży wiele lat. Klasyczny design i staranne wykończenie sprawiają, że bardzo dobrze wygląda w nowoczesnych wnętrzach. Montaż naścienny ułatwia sprzątanie, wystarczy przetrzeć podłogę, aby okolica znów była nieskazitelna.
Opis
  • Wykończenie:  złoto szczotkowane
    Rodzaj powierzchni:  błysk
    Materiał:  mosiądz, szkło, stal nierdzewna
    Wysokość [mm]:  354
    Szerokość [mm]:  116
    Głębokość [mm]:  142
    Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyADI_R711
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

Dostępny w krajach:

Europa