Opublikuj swoje produkty
Silia, Wieszak na ręcznik ścienny
Silia, Wieszak na ręcznik ścienny
    Deante

    Silia, Wieszak na ręcznik ścienny

    Praktyczny wieszak na ręcznik to ważny element każdej łazienki. Jego uniwersalny, chromowany design sprawia, że z łatwością wpasuje się w wystrój całego pomieszczenia, niezależnie, czy jest zaaranżowane w stylu nowoczesnym, czy bardziej tradycyjnym. Jego główną zaletą jest możliwość szybkiej i łatwej zmiany pozycji i wysokości. Dzięki temu nawet najmłodsi domownicy będą mogli z niego skorzystać w komfortowy sposób. Montaż ścienny.
    Opis
    • Wykończenie:  złoty
      Rodzaj powierzchni:  błysk
      Materiał:  mosiądz
      Wysokość [mm]:  113
      Szerokość [mm]:  616
      Głębokość [mm]:  60
      Udźwig [kg]:  5
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADI_Z621
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa