Opublikuj swoje produkty
Silia, Lusterko kosmetyczne stojące - podświetlenie LED
Silia, Lusterko kosmetyczne stojące - podświetlenie LED
Silia, Lusterko kosmetyczne stojące - podświetlenie LED
Silia, Lusterko kosmetyczne stojące - podświetlenie LED
Silia, Lusterko kosmetyczne stojące - podświetlenie LED
    Deante

    Silia, Lusterko kosmetyczne stojące - podświetlenie LED

    Lusterko kosmetyczne powinno znaleźć się w każdej łazience. Służy nie tylko do makijażu czy golenia się. Może powiększyć optycznie małą przestrzeń, a także nadać wnętrzu charakteru. Uniwersalne wykończenie sprawia, że świetnie skomponuje się z elementami drewnianymi, kamiennymi czy metalowymi. Jest to model stojący. Produkt posiada podświetlenie LED.
    Opis
    • Wykończenie:  złoty
      Rodzaj powierzchni:  błysk
      Materiał:  ABS, szkło, mosiądz
      Wysokość [mm]:  392
      Szerokość [mm]:  220
      Głębokość [mm]:  140
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADI_Z812
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa