Opublikuj swoje produkty
Silia, Kubek ścienny
Silia, Kubek ścienny
    Deante

    Silia, Kubek ścienny

    Praktyczny kubek pomoże zadbać o estetykę i porządek w łazience. Zwykle najbardziej problematyczne jest miejsce do przechowywania szczoteczki i pasty do zębów. Po użyciu są mokre, więc wszelkie zamknięte przestrzenie nie są najlepszym pomysłem. Z drugiej strony położenie ich luzem na półce lub umywalce wygląda nieestetycznie. Kubek łazienkowy rozwiązuje wszystkie te dylematy. Uniwersalny, o klasycznym designie, pasuje do każdego stylu. Na szczoteczkę i pastę do zębów, ale też na inne drobiazgi. Montaż ścienny.
    Opis
    • Wykończenie:  złoty
      Rodzaj powierzchni:  błysk
      Materiał:  mosiądz, szkło
      Wysokość [mm]:  162
      Szerokość [mm]:  68
      Głębokość [mm]:  103
      pojemność [l]:  0.2
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADI_Z911
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa