Opublikuj swoje produkty
Mokko, Haczyk pojedynczy
Mokko, Haczyk pojedynczy
Mokko, Haczyk pojedynczy
    Deante

    Mokko, Haczyk pojedynczy

    Minimalistyczny haczyk łazienkowy został zaprojektowany, aby łączyć ciekawy design i wysoką funkcjonalność. Pasuje do każdego współczesnego lub tradycyjnego salonu kąpielowego. Świetnie komponuje się z jasną i ciemną glazurą, elementami drewnianymi, metalowymi i kamiennymi. Jest bardzo wygodny w użyciu, można wieszać na nim bezproblemowo ręczniki i ubrania. Element posiada jeden uchwyt.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Materiał:  stal nierdzewna
      Wysokość [mm]:  56
      Szerokość [mm]:  20
      Głębokość [mm]:  30
      Udźwig [kg]:  5
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADM_N111
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

    Dostępny w krajach:

    Europa