Opublikuj swoje produkty
Round, Uchwyt na papier - z półką
Round, Uchwyt na papier - z półką
    Deante

    Round, Uchwyt na papier - z półką

    Uchwyt na papier do WC jest niezbędnym elementem każdej ubikacji lub większej łazienki. Wykonany został z wysokiej jakości grubego metalu, co gwarantuje solidność i długi okres użytkowania. Całość wieńczy estetyczne wykończenie w kolorystyce zgodnej z pozostałą częścią kolekcji. Praktyczne zakończenie przeciwdziała zsuwaniu się rolki. Dodatkowo posiada wygodną półkę, gdzie można odłożyć potrzebne przedmioty.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Materiał:  mosiądz, stal nierdzewna
      Wysokość [mm]:  105
      Szerokość [mm]:  133
      Głębokość [mm]:  100
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
      Produkt wielofunkcyjny:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADR_N221
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa