Opublikuj swoje produkty
Round, Dozownik mydła - ścienny
Round, Dozownik mydła - ścienny
    Deante

    Round, Dozownik mydła - ścienny

    Dozownik mydła wykonany z wysokiej jakości matowionego szkła i mosiądzu wspaniale prezentuje się zarówno w tradycyjnych, jak i nowoczesnych salonach kąpielowych. Dzięki odpowiedniemu doborowi dodatków z tej serii Twoja łazienka stanie się prawdziwą strefą relaksu. Dozownik do mydła jest też funkcjonalny. Półprzeźroczyste ścianki na bieżąco pokazują ilość żelu pozostałą w opakowaniu. Zawsze zdążysz go uzupełnić, zanim go zabraknie.Produkt przeznaczony jest do montowania na ścianie.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Materiał:  mosiądz, szkło, ABS, stal nierdzewna
      Wysokość [mm]:  159
      Szerokość [mm]:  66
      Głębokość [mm]:  115
      pojemność [l]:  0.2
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADR_N421
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

    Dostępny w krajach:

    Europa