Opublikuj swoje produkty
Bateria wannowa termostatyczna
Bateria wannowa termostatyczna
    Deante

    Bateria wannowa termostatyczna

    Opis
    • AERATORY
      Typ aeratora:  laminarny, ruchomy
      Rozmiar aeratora:  M24
      Rodzaj gwintu:  zewnętrzny
      BATERIA
      Wykończenie:  złoto szczotkowane
      Rodzaj baterii:  dwuuchwytowa, termostatyczna
      Sposób montażu:  ścienny
      Klasa przepływu [l/min]:  A - 9.1-15 l/min
      Grupa akustyczna [dB]:  II (20 < x ≤ 30)
      Zawory zwrotne:  Tak
      GŁOWICA DO BATERII
      Blokada temperatury:  Tak
      PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
      Typ przełącznika:  zintegrowany z wylewką
      WYLEWKI
      Typ wylewki:  wannowa
      Rodzaj wylewki:  składana
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]:  153

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBCH_R1BT
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-12-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

    Dostępny w krajach:

    Europa