Opublikuj swoje produkty
Alpinia, Bateria umywalkowa wysoka
Alpinia, Bateria umywalkowa wysoka
Alpinia, Bateria umywalkowa wysoka
Alpinia, Bateria umywalkowa wysoka
    Deante

    Alpinia, Bateria umywalkowa wysoka

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie wspaniałego designu oraz funkcjonalnych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który zapewnia bezawaryjne użytkowanie przez lata. Tradycyjne linie sprawiają, że idealnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Jest to model wysoki.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: nero
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Wysokość całkowita baterii [mm]: 320
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
       
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
       
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 165
      Materiał: mosiądz
       
      AERATORY
      Typ aeratora: coin-slot
      Rozmiar aeratora: M24
       
      WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
      Długość [mm]: 600
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M10

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBGA_N20K
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

    Dostępny w krajach:

    Europa