Opublikuj swoje produkty
Momi, Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką
Momi, Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką
Momi, Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką
    Deante

    Momi, Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką

    Funkcjonalna bateria kuchenna zaprojektowana została z myślą o wysokiej użyteczności oraz estetycznym wyglądzie. Elegancki design sprawia, że pasuje do wnętrz nowoczesnych, ale też skandynawskich czy bardziej tradycyjnych. Bateria zlewozmywakowa posiada aerator, który redukuje życie wody, co przy ręcznym myciu naczyń jest bardzo istotne. Dodatkowo napowietrzony strumień jest bardziej miękki. Dodatkowo wylewkę można wyciągnąć na długim i elastycznym przewodzie, co ułatwia spłukiwanie dużych i niewymiarowych elementów np. blachy z piekarnika lub półki z lodówki.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: brąz szczotkowany
      Materiał: stal 304
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
      AERATOR
      WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY
      Długość [mm]: 650
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M8
      WĄŻ
      Długość [mm]: 1800
      Rodzaj oplotu: nie dotyczy
      SŁUCHAWKA
      Ilość funkcji: 2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBKM_C73M
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuFausets
    • Data publikacji2024-10-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

    Dostępny w krajach:

    Europa