Opublikuj swoje produkty
Momi, Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką
Deante

Momi, Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką

Funkcjonalna bateria kuchenna zaprojektowana została z myślą o wysokiej użyteczności oraz estetycznym wyglądzie. Elegancki design sprawia, że pasuje do wnętrz nowoczesnych, ale też skandynawskich czy bardziej tradycyjnych. Bateria zlewozmywakowa posiada aerator, który redukuje życie wody, co przy ręcznym myciu naczyń jest bardzo istotne. Dodatkowo napowietrzony strumień jest bardziej miękki. Dodatkowo wylewkę można wyciągnąć na długim i elastycznym przewodzie, co ułatwia spłukiwanie dużych i niewymiarowych elementów np. blachy z piekarnika lub półki z lodówki.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie: titanium
    Materiał: stal 304
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: stojący
    Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
    GŁOWICA DO BATERII
    Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
    AERATOR
    WĘŻYK PRZYŁĄCZENIOWY
    Długość [mm]: 650
    Gwint od instalacji: 3/8''
    Gwint przyłącza: M8
    WĄŻ
    Długość [mm]: 1800
    SŁUCHAWKA
    Ilość funkcji: 2

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBKM_D73M
  • Rodzina produktuKitchen
  • Grupa produktuFausets
  • Data publikacji2024-10-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Europa