Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
Arnika, Bateria umywalkowa
    Deante

    Arnika, Bateria umywalkowa

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych.
    Opis
      • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      • Wysokość korpusu: 171 mm
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Zasięg wylewki: 118 mm
      • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_020M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)171
    • Głębokość (mm)118
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

    Dostępny w krajach:

    Europa