Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria bidetowa podtynkowa ze słuchawką typu bidetta
Deante

Arnika, Bateria bidetowa podtynkowa ze słuchawką typu bidetta

Wygodna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to gustowna propozycja łącząca nowoczesny design, najwyższej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia idealnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko funkcjonalnym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą spokoju. Przystosowana do instalacji podtynkowych. Elegancko wykończona, ozdobi każdą łazienkę. Słuchawka typu bidetta sprawia, że bateria ta znajdzie szerokie zastosowanie w każdej łazience, szczególnie w nowoczesnych salonach kąpielowych o charakterze mokrym. Znacząco ułatwi utrzymanie czystości w sanitariacie oraz wykonanie wielu innych prac domowych.
Opis
    • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    • Wysokość korpusu: 
    • Grupa akustyczna: II (20 < x ≤ 30) dB
    • Klasa przepływu: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
    • Zasięg wylewki:  mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQA_D34M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa