Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria prysznicowa podtynkowa
Deante

Arnika, Bateria prysznicowa podtynkowa

Bateria prysznicowa jest bardzo ważnym elementem armatury, który trzeba wziąć pod uwagę podczas wyposażania łazienki. Nasz model będzie pasował zarówno do wnętrz minimalistycznych, w stylu nowoczesnym lub bardziej tradycyjnych. Gwarantujemy także najwyższe parametry materiałów oraz wykończenia dzięki potrójne kontroli jakości Deante. Wbudowany mieszacz zapewni optymalną temperaturę wody.
Opis
  • BATERIA
     Wykończenie:  złoto szczotkowane
     Rodzaj baterii:  jednouchwytowa, mieszaczowa
     Sposób montażu:  podtynkowy
     Klasa przepływu [l/min]:  S - 15.1-19.8 l/min
     Grupa akustyczna [dB]:  I (x ≤ 20)
     GŁOWICA DO BATERII
     Rozmiar głowicy ceramicznej:  35 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQA_R44P
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Europa