Opublikuj swoje produkty
Arnika, Bateria bidetowa
Arnika, Bateria bidetowa
    Deante

    Arnika, Bateria bidetowa

    Wygodna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to gustowna propozycja łącząca nowoczesny design, najwyższej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia idealnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko funkcjonalnym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą spokoju.
    Opis
      • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      • Wysokość korpusu: 145 mm
      • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
      • Klasa przepływu: Z ≤ 9 (4 - 9) l/min.
      • Zasięg wylewki: 121 mm
      • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQA_Z30M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)145
    • Głębokość (mm)121
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

    Dostępny w krajach:

    Europa