Opublikuj swoje produkty
Agawa, Bateria bidetowa
Deante

Agawa, Bateria bidetowa

Wygodna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to gustowna propozycja łącząca nowoczesny design, najwyższej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia idealnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko funkcjonalnym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą spokoju.
Opis
    • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    • Wysokość korpusu: 163 mm
    • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
    • Klasa przepływu: A ≤ 15 (9.1 - 15) l/min.
    • Zasięg wylewki: 115 mm
    • Wężyki przyłączeniowe: 45 cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQG_030M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)163
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa