Opublikuj swoje produkty
Hiacynt, Bateria wannowa
Deante

Hiacynt, Bateria wannowa

Bateria wannowa łączy w sobie estetyczny wygląd i funkcjonalność. Klasyczne kształty świetnie komponują się zarówno w małych łazienkach, jak i dużych salonach kąpielowych. Solidny korpus wykonany został z najwyższej jakości mosiądzu i elegancko wykończony. Łatwo go wyczyścić i zapobiega nadmiernemu osadzaniu się kamienia. Bateria do wanny wyposażona jest także w aerator. Urządzenie rozbija krople i napowietrza strumień. Dzięki temu woda jest bardziej miękka.
Opis
    • Typ baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    • Wysokość korpusu: 
    • Grupa akustyczna: I (x ≤ 20) dB
    • Klasa przepływu: S ≤ 19.8 (15.1 - 19.8) l/min.
    • Zasięg wylewki: 172 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQH_A10M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-14
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)172
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Europa