Opublikuj swoje produkty
Silia, Bateria wannowa 4-otworowa podtynkowa
Deante

Silia, Bateria wannowa 4-otworowa podtynkowa

Bateria wannowa łączy w sobie estetyczny wygląd i funkcjonalność. Klasyczne kształty świetnie komponują się zarówno w małych łazienkach, jak i dużych salonach kąpielowych. Solidny korpus wykonany został z najwyższej jakości mosiądzu i elegancko wykończony. Łatwo go wyczyścić i zapobiega nadmiernemu osadzaniu się kamienia. Bateria do wanny wyposażona jest także w aerator. Urządzenie rozbija krople i napowietrza strumień. Dzięki temu woda jest bardziej miękka.
Opis
  • BATERIA
     Wykończenie: nero
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: podtynkowy
    Klasa przepływu [l/min]: A - 9.1-15 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
     GŁOWICA DO BATERII
     Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm
     WYLEWKI
     Rodzaj wylewki: stała
    Materiał: mosiądz
     PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
     Typ przełącznika: mechaniczny typu click
     AERATORY
     Typ aeratora: płaski, ruchomy, silikonowy
    Rozmiar aeratora: M24
     WĘŻE
     Długość [mm]: 1500
    Rodzaj oplotu: nie dotyczy
    Anti-twist: 1
     SŁUCHAWKI
     Ilość funkcji: 1
    Anti-calc: tak
    Dodatkowe cechy: cool-out
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQS_N18P
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Europa