Opublikuj swoje produkty
Silia, Bateria bidetowa
Deante

Silia, Bateria bidetowa

Funkcjonalna bateria bidetowa ułatwia utrzymanie codziennej higieny. Jest to elegancka propozycja łącząca nowoczesny design, najwyższej jakości materiały oraz ekologiczne podejście. Zapewnia optymalnie dobraną temperaturę wody, bez rozchlapywania. Modny kształt sprawi, że domowa łazienka lub ubikacja stanie się pomieszczeniem nie tylko praktycznym, ale też przyjemnym dla oka, Twoją prywatną oazą spokoju.
Opis
  • BATERIA
     Wykończenie: nero
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: stojący
    Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
     GŁOWICA DO BATERII
     Rozmiar głowicy ceramicznej: 25 mm
     WYLEWKI
     Rodzaj wylewki: stała
    Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 120
    Materiał: mosiądz
     AERATORY
     WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
     Długość [mm]: 450
    Gwint od instalacji: 3/8''
    Gwint przyłącza: M10
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBQS_N30M
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuFausets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-10-12
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Europa