Opublikuj swoje produkty
Silia, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
Silia, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
Silia, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
Silia, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką
    Deante

    Silia, Bateria kuchenna, z wyciąganą wylewką

    Funkcjonalna bateria kuchenna zaprojektowana została z myślą o wysokiej użyteczności oraz estetycznym wyglądzie. Elegancki design sprawia, że pasuje do wnętrz nowoczesnych, ale też skandynawskich czy bardziej tradycyjnych. Bateria zlewozmywakowa posiada aerator, który redukuje życie wody, co przy ręcznym myciu naczyń jest bardzo istotne. Dodatkowo napowietrzony strumień jest bardziej miękki. Dodatkowo słuchawkę można wyciągnąć na długim i elastycznym przewodzie, co ułatwia spłukiwanie dużych i niewymiarowych elementów np. blachy z piekarnika lub półki z lodówki.
    Opis
    • BATERIA
      Wykończenie: nero
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Wysokość całkowita baterii [mm]: 253
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: II
      Zawory zwrotne: tak
      GŁOWICA DO BATERII
      Rozmiar głowicy ceramicznej: 25 mm
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: wyciągana, obrotowa
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 233
      AERATORY
      Typ aeratora: ruchomy
      Rozmiar aeratora: M18.5
      WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
      Długość [mm]: 450
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M8
      WĘŻE
      Długość [mm]: 1500
      Rodzaj oplotu: pojedynczo pleciony
      SŁUCHAWKI
      Ilość funkcji: 1
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQS_N73M
    • Rodzina produktuKitchen
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie

    Dostępny w krajach:

    Europa