Opublikuj swoje produkty
Silia, Bateria umywalkowa
Silia, Bateria umywalkowa
    Deante

    Silia, Bateria umywalkowa

    Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie świetnego designu oraz praktycznych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że świetnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Jest to model wysoki.
    Opis
    • BATERIA
       Wykończenie: złoto szczotkowane
      Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
      Sposób montażu: stojący
      Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
      Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
       GŁOWICA DO BATERII
       Rozmiar głowicy ceramicznej: 25 mm
       WYLEWKI
       Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 110
      Materiał: mosiądz
       AERATORY
       Typ aeratora: ruchomy, płaski
      Rozmiar aeratora: M18
       WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
       Długość [mm]: 450
      Gwint od instalacji: 3/8''
      Gwint przyłącza: M10
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBQS_R20M
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuFausets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

    Dostępny w krajach:

    Europa