Opublikuj swoje produkty
Tubo, Bateria umywalkowa  z obrotową wylewką
Deante

Tubo, Bateria umywalkowa z obrotową wylewką

Łazienkowa bateria umywalkowa Deante to połączenie wspaniałego designu oraz funkcjonalnych rozwiązań ekologicznych. Korpus wykonany został z wysokiej jakość mosiądzu, który zapewnia bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat. Klasyczne linie sprawiają, że idealnie komponuje się innymi elementami wystroju w łazienkach tradycyjnych i bardziej modernistycznych. Bateria do umywalki ma obrotową wylewkę, która może być ustawiona w najbardziej dogodnej w danej chwili pozycji.
Opis
  • BATERIA
    Wykończenie: chrom
    Rodzaj baterii: jednouchwytowa, mieszaczowa
    Sposób montażu: stojący
    Wysokość całkowita baterii [mm]: 100
    Klasa przepływu [l/min]: Z - 4-9 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
     
    GŁOWICA DO BATERII
    Rozmiar głowicy ceramicznej: 35 mm

    WYLEWKI
    Rodzaj wylewki: obrotowa
    Zasięg wylewki bateryjnej [mm]: 152
    Materiał: stal nierdzewna
     
    AERATORY
    Typ aeratora: honeycomb
    Rozmiar aeratora: M24
     
    WĘŻYKI PRZYŁĄCZENIOWE
    Długość [mm]: 450
    Gwint od instalacji: 3/8''
    Gwint przyłącza: M10

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBUT_026M
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne

Dostępny w krajach:

Europa