Opublikuj swoje produkty
Zestaw prysznicowy podtynkowy z BOXem mieszaczowym
Deante

Zestaw prysznicowy podtynkowy z BOXem mieszaczowym

Zestaw prysznicowy podtynkowy posiada wszystkie niezbędne elementy do wyposażenia natrysku. Wysoka jakość użytych materiałów testowana wielokrotnie w warunkach laboratoryjnych zapewnia bezawaryjność. Nowoczesny design i eleganckie wykończenie przykuwają wzrok, a podtynkowy montaż powiększa optycznie przestrzeń. Minimalistyczne rozwiązanie sprawia, że zyskujesz miejsce na przykład na dodatkową półkę na kosmetyki lub wieszak. W rezultacie łatwiej i szybciej posprzątasz całe pomieszczenie.
Opis
  • BATERIA
    Rodzaj baterii: BOX podtynkowy, mieszaczowa
    Sposób montażu: podtynkowy
    Klasa przepływu [l/min]: B - 19.9-25.2 l/min
    Grupa akustyczna [dB]: I (x ≤ 20)
    WYLEWKA
    Rodzaj wylewki: stała
    Zasięg wylewki natryskowej/ wannowej [mm]: 325
    GŁOWICA NATRYSKOWA
    Kształt: kwadratowy
    Materiał: stal nierdzewna
    Szerokość [mm]: 250
    Długość [mm]: 250
    Grubość [mm]: 4.5
    Anti-calc: tak
    Ilość funkcji: 1
    Rodzaje strumienia: deszczowy
    SŁUCHAWKA
    Ilość funkcji: 3
    Anti-calc: tak
    Rodzaje strumienia: deszczowy, mgiełka wodna, mieszany
    WĄŻ
    Długość [mm]: 1500
    Rodzaj oplotu: nie dotyczy
    Materiał oplotu: PVC
    Anti-twist: 1
    PRZYŁĄCZE KĄTOWE
    Wykończenie: nero
    Rodzaj przyłącza: do węża z uchwytem na słuchawkę
    Kształt: okrągły
    Materiał: mosiądz
    Gwint przyłącza: tak
    Montaż podtynkowy: tak

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyBXYZNGAM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

Dostępny w krajach:

Europa