Opublikuj swoje produkty
Hiacynt, Zestaw prysznicowy podtynkowy z BOXem mieszaczowym
Hiacynt, Zestaw prysznicowy podtynkowy z BOXem mieszaczowym
    Deante

    Hiacynt, Zestaw prysznicowy podtynkowy z BOXem mieszaczowym

    Zestaw prysznicowy podtynkowy posiada wszystkie niezbędne elementy do wyposażenia natrysku. Wysoka jakość użytych materiałów testowana wielokrotnie w warunkach laboratoryjnych zapewnia bezawaryjność. Nowoczesny design i eleganckie wykończenie przykuwają wzrok, a podtynkowy montaż powiększa optycznie przestrzeń. Minimalistyczne rozwiązanie sprawia, że zyskujesz miejsce na przykład na dodatkową półkę na kosmetyki lub wieszak. W rezultacie łatwiej i szybciej posprzątasz całe pomieszczenie. Zestaw posiada BOX mieszaczowy, gdzie samodzielnie ustawiasz temperaturę wypływającej wody w zależności do potrzeb.
    Opis
    • BATERIA
      Rodzaj baterii: BOX podtynkowy, mieszaczowa
      Sposób montażu: podtynkowy
      WYLEWKI
      Rodzaj wylewki: stała
      Zasięg wylewki natryskowej/ wannowej [mm]: 325
      GŁOWICA NATRYSKOWA
      Kształt: prostokątny
      Materiał: stal 304, mosiądz
      Szerokość [mm]: 300
      Długość [mm]: 300
      Grubość [mm]: 55
      Anti-calc: tak
      Ilość funkcji: 1
      Rodzaje strumienia: deszczowy
      Szybki czas reakcji na włączenie i wyłączenie wody: tak
      SŁUCHAWKI
      Ilość funkcji: 1
      Anti-calc: tak
      Rodzaje strumienia: deszczowy
      WĘŻE
      Długość [mm]: 1500
      Rodzaj oplotu: nie dotyczy
      Materiał oplotu: PVC
      Anti-twist: 1
      PRZYŁĄCZE KĄTOWE
      Wykończenie: nero
      Rodzaj przyłącza: do węża z uchwytem na słuchawkę
      Kształt: okrągły
      Materiał: mosiądz
      Gwint przyłącza: tak
      Montaż podtynkowy: tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBXYZNQHM
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

    Dostępny w krajach:

    Europa