Opublikuj swoje produkty
Peonia Zero, Zestaw WC podtynkowy 6 w 1
Peonia Zero, Zestaw WC podtynkowy 6 w 1
Peonia Zero, Zestaw WC podtynkowy 6 w 1
    Deante

    Peonia Zero, Zestaw WC podtynkowy 6 w 1

    Zestaw WC z wiszącą miską zaprojektowany został z myślą o wysokiej estetyce pomieszczenia oraz łatwości sprzątania. Trwała ceramika wysokiej jakości nie pęka i nie zmienia koloru nawet po długim czasie użytkowania, co zostało potwierdzone badaniami Deante. Uniwersalny, klasyczny, biały kolor zestawu WC nadaje pomieszczeniu elegancji. Przystosowany do instalacji podtynkowych. Elegancko wykończony, ozdobi każdą łazienkę. Jest to kompletny zestaw 6 w 1, w skład którego wchodzi: stelaż podtynkowy, miska bezkołnierzowa WC, cicho opadająca deska, elegancki przycisk spłukujący, mata amortyzująca i śruby montażowe.
    Opis
    • STELAŻ PODTYNKOWY
      Regulacja wysokości stelaża [mm]: 200
      Pojemność zbiornika [l]: 9
      Podwójne spłukiwanie [l]: 3/6
      Przeznaczony do zabudowy lekkiej: tak
      Przeznaczony do zabudowy przed ścianą nośną: tak
      Zawór przyłączeniowy G1/2'': tak
      Ciche spłukiwanie i napełnianie: tak
      Rozstaw śrub montażowych 180 mm i 230 mm: tak
      MISKA WC
      Wykończenie: biały
      typ: wisząca
      Rodzaj kołnierza: bezkołnierzowa
      Ukryte mocowania: tak
      DESKA WC
      Deska wolnoopadająca: tak
      Deska typu slim: tak
      Chromowane zawiasy: tak
      Szybkie wypinanie deski: tak
      antybakteryjność: tak
      PRZYCISK SPŁUKUJĄCY
      Wykończenie: chrom
      Rodzaj przycisku: dwudzielny
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCDES6ZPW
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

    Dostępny w krajach:

    Europa