Opublikuj swoje produkty
Correo, Słupek łazienkowy - system modułowy
Correo, Słupek łazienkowy - system modułowy
    Deante

    Correo, Słupek łazienkowy - system modułowy

    Słupek łazienkowy o klasycznych, prostych kształtach został zaprojektowany z myślą o nowoczesnych i minimalistycznych sanitariatach. Uniwersalna, głęboka czerń wykończenia nero sprawia, że dobrze komponuje się zarówno z jasnymi, jak i ciemnymi aranżacjami. Do kompletu można dobrać jedną lub dwie półki z tej samej kolekcji. Co więcej, słupek można zawiesić na ścianie, a dolną poprzeczkę wykorzystać jako wieszak na ręczniki. Jest kompatybilny z pozostałymi produktami systemu modułowego. Możesz zaprojektować łazienkę w dowolny sposób, aby połączyć piękny wygląd i wysoką użyteczność poszczególnych elementów.
    Opis
    • Wykończenie:  nero
      Rodzaj powierzchni:  mat
      Sposób montażu:  stojący
      Szerokość [mm]:  400
      Długość [mm]:  200
      Wysokość [mm]:  760
      Materiał:  stal nierdzewna
      Odwracalny:  Tak
      Regulowane nóżki:  Tak
      Zestaw montażowy w komplecie:  Tak
      Półki sprzedawane osobno:  Tak
      Swoboda łączenia elementów:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCKC_N20A
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)760
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

    Dostępny w krajach:

    Europa