Opublikuj swoje produkty
Silia, Konsola łazienkowa stojąca
Silia, Konsola łazienkowa stojąca
Silia, Konsola łazienkowa stojąca
Silia, Konsola łazienkowa stojąca
Silia, Konsola łazienkowa stojąca
Silia, Konsola łazienkowa stojąca
Silia, Konsola łazienkowa stojąca
    Deante

    Silia, Konsola łazienkowa stojąca

    Konsola łazienkowa stojąca jest wykonana z malowanej proszkowo stali. Zgodnie z ideą zero waste, cechuje się trwałością i solidnością, dlatego posłuży lata. Możesz ustawić ją w dowolnym położeniu, a także wyposażyć w odpowiadającą Ci umywalkę lub blat z kamienia, konglomeratu czy drewna. Czarny kolor konstrukcji jest bardzo minimalistyczny, a równocześnie elegancki, dlatego idealnie będzie pasował do łazienki w każdym stylu. Zyskujesz dużą wolność w aranżacji pomieszczenia, a przy tym dużą wygodę. Konsola ma praktyczną półkę oraz uchwyt na ręcznik. Dodatkowo bardzo ławo utrzymać ją w czystości, gdyż nie ma trudno dostępnych zakamarków.
    Opis
    • KONSOLA
      Wykończenie: nero
      Sposób montażu: stojący
      Długość [mm]: 360
      Wysokość [mm]: 840
      Materiał: stal nierdzewna
      Odwracalny: tak

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCKS_N36A
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Europa