Opublikuj swoje produkty
Silia, Umywalka granitowa nablatowa
Silia, Umywalka granitowa nablatowa
Silia, Umywalka granitowa nablatowa
    Deante

    Silia, Umywalka granitowa nablatowa

    Estetyczna umywalka granitowa stworzona została z prawdziwego granitu o unikalnych właściwościach, które docenią nie tylko miłośnicy natury. Charakteryzuje się odpornością na uderzenia, odbarwienia, wysoką temperaturę i szok termiczny. Specjalna hydrofobowa powłoka ułatwia codzienne sprzątanie. Umywalka nablatowa może być stawiana bezpośrednio na blacie. Bardzo dobrze komponuje się z pulpitami wykonanymi z drewna, kamienia lub stalowymi.
    Opis
    • Wykończenie:  szary metalik
       Materiał:  granit
       Sposób montażu:  nablatowa/stawiana
       Szerokość [mm]:  360
       Wysokość [mm]:  120
       Głębokość [mm]:  105
       antybakteryjność:  Tak
       hydrofobowość:  Tak
       Bez przelewu:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCQS_SU4S
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuAccessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

    Dostępny w krajach:

    Europa