Opublikuj swoje produkty
Alpinia, Wanna akrylowa wolnostojąca, owalna - 170 cm
Alpinia, Wanna akrylowa wolnostojąca, owalna - 170 cm
Alpinia, Wanna akrylowa wolnostojąca, owalna - 170 cm
Alpinia, Wanna akrylowa wolnostojąca, owalna - 170 cm
Alpinia, Wanna akrylowa wolnostojąca, owalna - 170 cm
Alpinia, Wanna akrylowa wolnostojąca, owalna - 170 cm
    Deante

    Alpinia, Wanna akrylowa wolnostojąca, owalna - 170 cm

    Wanna akrylowa powstała z wysokiej klasy akrylu, który zachowuje wszystkie parametry, w tym kolor i połysk. Trwały materiał i staranne wykończenie przekładają się na wytrzymałość oraz niezwykle elegancki wygląd. Łatwo zmienisz zwykłą łazienkę w luksusowy salon kąpielowy. Model wolnostojący, który daje dużą swobodę w aranżacji oraz ułatwia sprzątanie. Opływowy owalny kształt świetnie współgra z tradycyjnymi i bardziej nowoczesnymi aranżacjami. Produkt ma 170 cm długości.
    Opis
    • Wykończenie:  biały
      Materiał:  akryl
      Szerokość [mm]:  800
      Długość [mm]:  1700
      Wysokość [mm]:  580
      Głębokość [mm]:  440
      pojemność [l]:  280
      Waga z wodą [kg]:  300
      Waga bez wody [kg]:  40
      Sposób montażu:  wolnostojąca
      Wbudowany przelew:  Tak
      Syfon w komplecie:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKDU_017W
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuBathtubs
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa

    Dostępny w krajach:

    Europa