Opublikuj swoje produkty
Correo, Brodzik granitowy prostokątny 140x90 cm
Correo, Brodzik granitowy prostokątny 140x90 cm
    Deante

    Correo, Brodzik granitowy prostokątny 140x90 cm

    Nowoczesny brodzik granitowy stworzony i wyprodukowany w całości w Polsce. Ma wysoką odporność na uderzenia, różnice temperatur czy przebarwienia. Jeśli planujesz wyposażyć łazienkę na długie lata, dobrze trafiłeś. Utrzymanie czystości ułatwia hydrofobowość, płaska powierzchnia i maskownica odpływu. Woda swobodnie spływa, nie pozostawiając kamiennego osadu. Nie można zapomnieć też o wyglądzie! Granitowy brodzik świetnie będzie pasował do każdej nowoczesnej łazienki. Kształt prostokątny, który idealnie nadaje się do zabudowy lub większych łazienek. Rozmiar 140x90 cm.
    Opis
    • Wykończenie:  antracyt metalik
      Materiał:  granit
      Kształt:  prostokątny
      Szerokość [mm]:  900
      Długość [mm]:  1400
      Wysokość [mm]:  35
      Sposób montażu:  bezpośrednio na wylewce, na podparciu materiałem konstrukcyjnym, na poziomie podłogi
      Średnica odpływu:  90
      Możliwość docięcia:  Tak
      Hydrofobowość:  Tak

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKQR_T47B
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-12-09
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe

    Dostępny w krajach:

    Europa