Opublikuj swoje produkty
Jasmin Plus, Kabina prysznicowa kwadratowa, 80x80 cm
Jasmin Plus, Kabina prysznicowa kwadratowa, 80x80 cm
Jasmin Plus, Kabina prysznicowa kwadratowa, 80x80 cm
    Deante

    Jasmin Plus, Kabina prysznicowa kwadratowa, 80x80 cm

    Kabina prysznicowa wykonana jest z wysokiej jakości szkła hartowanego. Jest ono bardzo odporne i sprężyste, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo całej rodzinie. Części montażowe są estetycznie wykończone zgodnie z kolorystyką i stylistyką innych elementów z serii. Cała kabina jest bardzo przestronna. Kształt kwadratowy, który idealnie nadaje się do zabudowy lub większych łazienek. Rozmiar 80x80 cm.
    Opis
    • Wykończenie:  chrom
      Kształt:  kwadrat
      Szerokość [mm]:  800
      Długość [mm]:  800
      Wysokość [mm]:  1900
      Wykończenie szkła:  transparentne
      Grubość szkła hartowanego [mm]:  5
      Powłoka Active Cover:  Tak
      Wymiar boczny [mm]:  795
      Zakres regulacji od [mm]:  -10
      Maskowanie elementów montażowych:  Tak
      Profile niwelujące krzywiznę ścian:  Tak
      Ciche zamknięcie:  Tak
      Możliwość montażu bez brodzika:  Tak
      Wypinane dolne rolki:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKTJ_042P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCabins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

    Dostępny w krajach:

    Europa