Opublikuj swoje produkty
Kerria Plus, Drzwi prysznicowe 70 cm - wahadłowe
Kerria Plus, Drzwi prysznicowe 70 cm - wahadłowe
    Deante

    Kerria Plus, Drzwi prysznicowe 70 cm - wahadłowe

    Minimalistyczne drzwi prysznicowe mogą być użyte zarówno do kabin, jak i zabudowy wnęk. Transparentna szyba sprawia, że pomieszczenie wydaje się być optycznie większe. Klasyczne wykończenie nadaje łazience eleganckiego wyglądu. Mamy na względzie także bezpieczeństwo domowników, dlatego poddajemy szkło procesowi hartowania, gdzie staje się twardsze, bardziej elastyczne i wytrzymałe. Drzwi do prysznica pokryte są także powłoką Active Cover, która ma właściwości hydrofobowe. Nie powstają nieestetyczne zacieki, a czyszczenie jest potrzebne dużo rzadziej. Element ma 80 cm szerokości. Drzwi do prysznica są składane. Charakteryzują się bardzo cichą pracą, dzięki uszczelce magnetycznej, która łagodzi domknięcie. Zawiasy zostały zlicowane z szybą, co ma szczególne znaczenie w zabudowie wnęk.
    Opis
    • Wykończenie:  chrom
       Szerokość [mm]:  700
       Wysokość [mm]:  2000
       Wykończenie szkła:  transparentne
       Grubość szkła hartowanego [mm]:  6
       Powłoka Active Cover:  Tak
       montaż:  do kompletowania z drzwiami prysznicowymi KTS, do kompletowania z walk-in KTS
       Maskowanie elementów montażowych:  Tak
       Profile niwelujące krzywiznę ścian:  Tak
       Uchwyty:  z zabezpieczeniem
       Szkło transparentne TOTAL WHITE:  Tak
       Drzwi odwracalne:  Tak
       Ciche zamknięcie:  Tak
       Możliwość montażu bez brodzika:  Tak
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKTSW047P
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuCabins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

    Dostępny w krajach:

    Europa